RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Familja e produkteveREHAU Furniture Boards
  • Grupi i produkteveRAUVISIO
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1300
  • Gjerësia (mm)2800
  • Thellësia (mm)19
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorHPL laminate
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)58
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 PërshkrimCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets