Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Në dispozicion në SHBA
Rej Design
Ndjek
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5488240
Familja e produkteve
Water heated towel rails
Grupi i produkteve
Twig
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-06-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
70
Gjerësia (mm)
800
Thellësia (mm)
150
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.rejdesign.fi/water
Udhezime instalimi
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Bakër
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Finlandë
Prodhuar në
Finlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Produkte të ngjashme
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko