Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Në dispozicion në SHBA
Rej Design
Ndjek
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5488620
Familja e produkteve
Water heated towel rails
Grupi i produkteve
Retro
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-06-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
670
Gjerësia (mm)
570
Thellësia (mm)
207
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.rejdesign.fi/water
Udhezime instalimi
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Bakër
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Finlandë
Prodhuar në
Finlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Produkte të ngjashme
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko