Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

2" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree angle. Free area at 42% w/ .062 material thickness
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00300-005
  • Familja e produkteveFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupi i produkteveStationary Heavyline Louvers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dritare me grila

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara