Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

2" deep horizontal blade louver with 38% free area, 2.444" blade spacing and blade gutter to provide water drainage. 45 degree blade angle with .062 blades and frame
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00300-006
  • Familja e produkteveFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupi i produkteveStationary Heavyline Louvers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dritare me grila