Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RBS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RBS

4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 30-degree blade angle, all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 61% free area based on 48"x48" unit
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00300-008
  • Familja e produkteveFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupi i produkteveStationary Heavyline Louvers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dritare me grila