Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGD5

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGD5

The 445RGD5 Stationary Louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features: 45% free area. # Weather protection capability.
# Drainable blades Extruded aluminum construction
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00300-025
  • Familja e produkteveFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupi i produkteveStationary Heavyline Louvers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dritare me grila