Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Renz mailbox system with electronic locks and digital name displays.

    Mailboxes for in wall mounting.

    The myRENZbox e-Line mailbox system is an innovative and ingenious electronic mailbox system that connects housing administration and residents. The electronic mailbox system is fully compatible with several existing access control systems such as Salto and Aptus. This means that changing a name and creating or deleting a token can all be done in one place, saving management hours and thus costs. The digital name displays can be also be edited on a computer, tablet or smartphone.


    The myRENZbox electronic mailbox system has a pressure-sensitive display and super clear and energy-efficient OLED name displays. All electronic parts and wires are concealed inside the mailbox, ensuring minimal wear and tear. The mailbox will pop open when the lock is enabled with the token, a code or via the app, which means that the mailbox can be operated with one hand.


    In addition, the mail system is prepared for tomorrow’s parcel delivery system with the addition of the myRENZbox e-Line parcel lockers that can be connected directly to the existing electronics.

    Specifikim
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike711W-TM
    • Familja e produktevePostkasseanlæg
    • Grupi i produktevemyRENZbox e-Line
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-18
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_50_65
    • Uniclass 2015 PërshkrimPost boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
    • OmniClass Number23-19 15 11
    • OmniClass TitleMail Boxes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit