Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    SUPERCEL® FLAMMA comprises a high performance rigid thermoset with a phenolic resin insulation core autohesively bonded with a mineral added paper based facing covering one side and a hydro-repellent graphite based breathable membrane on the other. The latter facing should be placed on the side that risks being exposed to flames.

    • CE marked according to the EN13166 standard and EPD verified
    • Reaction to fire classification - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Thermal conductivity: 0,019 / 0,021 W/m.K

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesupercel-flamma
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2025-06-11
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPhenolic Foam
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
    • IFC classificationMaterial
    • Kodi ETIMEC000406
    • Emri ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_76_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPhenolic foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër