Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
rheinzink/products/4b2b4a1b-bcbd-4a49-9c9b-2f7d0f87c391
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Çatitë
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
E padisponueshme në SHBA
RHEINZINK
Ndjek
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
RZK010030
Familja e produkteve
Zinc Covering
Grupi i produkteve
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-03-01
Numri i botimit
1
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Zink
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Çatitë
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Shkarko
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Shkarko
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Shkarko
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Shkarko