THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Rectangular acrylic bath
Specifikim
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
Specifikime teknike
  • Referencë unike024717xx0
  • Familja e produkteveBaths
  • Grupi i produkteveThe Gap
  • Data e botimit2022-07-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)540
  • Gjerësia (mm)1700
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar