Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikim
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1060030XX3202
    • Familja e produkteveBasins
    • Grupi i produkteveMonaco
    • Data e botimit2024-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)220
    • Gjerësia (mm)430
    • Thellësia (mm)580
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëArgjentinë
    • Prodhuar nëArgjentinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    South America