The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikim
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1111510XX0200
    • Familja e produkteveBidets
    • Grupi i produkteveThe Gap
    • Data e botimit2024-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)410
    • Gjerësia (mm)570
    • Thellësia (mm)355
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëArgjentinë
    • Prodhuar nëArgjentinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    South America