Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikim
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike1131230xx0200
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveDama Senso
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)410
  • Gjerësia (mm)695
  • Thellësia (mm)375
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëArgjentinë
  • Prodhuar nëArgjentinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

South America