Dama Senso Bidet with 3 holes
Roca

Dama Senso Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikime teknike
  • Referencë unike1131500XX0200
  • Familja e produkteveBidets
  • Grupi i produkteveDama Senso
  • Data e botimit2024-07-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)395
  • Gjerësia (mm)575
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëArgjentinë
  • Prodhuar nëArgjentinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

Rajoni i disponueshëm

South America