Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikim
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike1251140xx0200
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveInspira
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)460
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëArgjentinë
  • Prodhuar nëArgjentinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

South America