PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 nga 5 yje4.0(7 vlerësime)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Specifikim
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Specifikime teknike
  • Referencë unike220370xx1
  • Familja e produkteveBaths
  • Grupi i produktevePrincess
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-06-01
  • Gjatësia (mm)415
  • Gjerësia (mm)750
  • Thellësia (mm)1600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501