MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Specifikime teknike
  • Referencë unike248502xx0
  • Familja e produkteveBaths
  • Grupi i produkteveMaui
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-26
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStonex
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures