Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Specifikim
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Specifikime teknike
    • Referencë unike248580XX1
    • Familja e produkteveBaths
    • Grupi i produkteveVythos
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)435
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)1700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures