EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Specifikime teknike
  • Referencë unike276087xx0
  • Familja e produkteveShower trays
  • Grupi i produkteveEasy
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)750
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures