Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Në dispozicion në SHBA
Roca
Ndjek
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
325999xx0
Familja e produkteve
Basins
Grupi i produkteve
Debba
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-06-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
100
Gjerësia (mm)
300
Thellësia (mm)
350
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
Video udhëzuese
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Përshkrimet teknike
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Spanjë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Mobilje
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Produkte të ngjashme
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Shkarko
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Shkarko
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Shkarko
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Shkarko
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Shkarko