SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Specifikime teknike
  • Referencë unike327722xx0
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveSofia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)211
  • Gjerësia (mm)609
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëKinë
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia