Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 nga 5 yje5.0(6 vlerësime)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Specifikim
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Specifikime teknike
  • Referencë unike32787Nxx0
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveTerra
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-12-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)390
  • Thellësia (mm)390
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks