DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 nga 5 yje3.8(5 vlerësime)
Semi-recessed vitreous china basin
Specifikim
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Specifikime teknike
  • Referencë unike32799Sxx0
  • Familja e produkteveBasins
  • Grupi i produkteveDebba
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-09-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)165
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815