INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet

4.7 nga 5 yje4.7(7 vlerësime)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specifikim
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specifikime teknike
  • Referencë unike342526xx0
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveInspira
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-06-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)795
  • Gjerësia (mm)645
  • Thellësia (mm)375
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures