ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

5.0 nga 5 yje5.0(8 vlerësime)
Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specifikim
  • Compatible with: 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specifikime teknike
  • Referencë unike346688xx0
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveOna
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)290
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures