INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

SQUARE - Back to wall single floorstanding Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specifikim
  • Compatible with: 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specifikime teknike
  • Referencë unike347537xx0
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveInspira
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures