Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Specifikim
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike3490R7XXC
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveGeorgia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)745
  • Gjerësia (mm)750
  • Thellësia (mm)415
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets