The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

One piece WC with dual outlet. P-Trap or S-Trap 305 mm. This collection provides a compact and functional style. Its wide range of basins and furniture allows the optimization of every bathroom space. Its modern and elegant lines are always a smart decision.
Specifikim
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike349477XX0
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveThe Gap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-06-01
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)675
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets