Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Specifikim
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike349487XX0
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveNeo chicago
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)655
  • Gjerësia (mm)758
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets