Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3495A0XXC
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveViena
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)675
  • Thellësia (mm)375
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets