Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 nga 5 yje5.0(14 vlerësime)
Vitreous china urinal with top inlet.
Specifikim
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Specifikime teknike
  • Referencë unike353145xx0
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveMini
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)250
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures