Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Meridian, One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Specifikim
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Specifikime teknike
  • Referencë unike357248xx0
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures