INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

SQUARE - Back to wall vitreous china bidet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifikim
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Specifikime teknike
  • Referencë unike357537xx0
  • Familja e produkteveBidets
  • Grupi i produkteveInspira
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815