Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
    Roca

    Meridian - Wall-hung bidet

    Wall-hung bidet with hidden fixations. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Specifikim
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike357745XX0
    • Familja e produkteveBidets
    • Grupi i produkteveMeridian
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets