PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 nga 5 yje5.0(7 vlerësime)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Specifikim
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Specifikime teknike
  • Referencë unike3590J2xx0
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveProton
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)680
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures