PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 nga 5 yje4.8(9 vlerësime)
Rimless vitreous china urinal, back inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Specifikim
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Specifikime teknike
  • Referencë unike3590J3xx0
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveProton
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)680
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures