CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Specifikime teknike
  • Referencë unike35945Jxx0
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveChic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)558
  • Gjerësia (mm)330
  • Thellësia (mm)325
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures