Victoria Bath-shower thermostatic shower column
Roca

Victoria Bath-shower thermostatic shower column

4.6 nga 5 yje4.6(33 vlerësime)
Bath-shower thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikim
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar. A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A2718C00
  • Familja e produkteveShower columns
  • Grupi i produkteveVictoria
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1545
  • Gjerësia (mm)562
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures