Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. Character and sophistication join in this collection of faucets with a minimalist design, born out of a perfect combination of cylindrical and square geometric shapes.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A3B96xx0
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveNaia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)285
  • Thellësia (mm)132
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets