L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Specifikim
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A3L20C00
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveL90
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)180
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures