Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Electronic basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5A536EC00
    • Familja e produkteveFaucets
    • Grupi i produkteveCala-E
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-01-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)141
    • Gjerësia (mm)40
    • Thellësia (mm)174
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBrassware
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets