Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Instalime
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Në dispozicion në SHBA
Roca
Ndjek
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5A8102xx0
Familja e produkteve
Flush valves
Grupi i produkteve
Sentronic
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-07-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
110
Gjerësia (mm)
92
Thellësia (mm)
110
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Video udhëzuese
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Përshkrimet teknike
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Instalime
IFC classification
Valvul
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_79
Uniclass 2015 Përshkrim
Urinal flushing valves
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Urinals
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Produkte të ngjashme
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Shkarko
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Shkarko
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Shkarko
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Shkarko
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Shkarko