Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

PLUS - Single lever shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikim
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A9A4FXX0
  • Familja e produkteveShower columns
  • Grupi i produkteveVictoria
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1365
  • Gjerësia (mm)590
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers