EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Single-lever mixer bath column
Specifikim
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A9C90C00
  • Familja e produkteveShower columns
  • Grupi i produkteveEven
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1653
  • Gjerësia (mm)582
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers