MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Të arkivuara

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Specifikime teknike
  • Referencë unike68020000
  • Familja e produkteveTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Grupi i produkteveMarble
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)5.5
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES