PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror
Roca

PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror

BASIC - Mirror with upper LED lighting. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 35 mm. Height: 800 mm.
Specifikim
  • Frame material: Aluminium Ingress Protection Rating of the light: IP 44 Installation type: Wall-hung Light type: Led Lighting: Integrated in the mirror Mirror orientation: Horizontal Power per light (W): 12 Shape: Rectangular Sustainable product Optional 812292000 Prisma Demister device
Specifikime teknike
  • Referencë unike812261000
  • Familja e produkteveIlluminated mirrors
  • Grupi i produktevePrisma
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)35
  • Thellësia (mm)1100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56