Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike812474000
    • Familja e produkteveMirrors
    • Grupi i produkteveLuna
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors