TWIN Toilet roll holder with cover
Roca

TWIN Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Specifikime teknike
  • Referencë unike816713001
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveTwin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)105
  • Gjerësia (mm)66
  • Thellësia (mm)132
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings