Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Robe hook. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifikime teknike
  • Referencë unike816819001
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveCubica
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)45
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings